text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ISRM20-13

Description:  RACC AL CORD/TC-M20 - 8.25-13.34

CUP: 786210203003

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord industriel antitraction en aluminium. Grosseur de manchon M20. Diamètre 8,25 millimètres à 13,34 millimètres. Diamètre extérieur 34,29 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Raccord antitraction

Type

Industrial Strain Relief Fitting

Caractéristiques spéciales

100% of IEC Cable Pull-Out Requirements with No External Clamping

Application

Connection and Strain Relief for Conduit Systems

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

CSA

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici