text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : IR763101

Description:  RNDL ETCH DOUBLE BISEAU BLEU 3/8PO

CUP: 786210558394

Rondelle d"étanchéité bleue, double biseau, 3/8 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Double Bevel

Application

Liquidtight Sealing Ring

Spécifications

Matériau

High Performance Nylon

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Dimensions

Grosseur nominale

3/8 in , 16 mm