Alternate Catalog No. : IPC 402-8 N
n° de catalogue : IPC402-8N
Description: NEUTRAL TAP CONNECTOR
CUP: 783786379026
Tin-Plated Aluminum, Neutral Tap Connector, Main #2-4/0, Main Torque 100 Inch/Pounds, Tap #12-#4. Tap Torque 42 Inch/Pounds . 2.958 inch long X .750 inch wide X 1.562 inch Depth. Machined. Has Threaded hole and Recessed Hex-Head screw, with (8) Taps (1/4-20 x 5/16 inch) and (1) Main Socket Head Cup Point Set Screws. Under 1000 Volts. Non-Insulation Piercing - NO Teeth.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
2.958 inch long X .750 inch wide X 1.562 inch Depth. |
Calibre de fils |
Main #2 to 4/0 AWG , Tap #12 to #4 AWG |