text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : IPC 402-410 N

n° de catalogue : IPC402-410N

Description:  NEUTRAL TAP CONNECTOR

CUP: 75114307857

Tin Plated Aluminum, Neutral Connector, 3 inch High, 3/4 inch Thick, 1-9/16 inch Wide. Wire Size Main #2 to 4/0, Tap #12 to 1/0. Includes (4 Tap) 7/16-20 x .440 inch Screws and (1 Main) 1/2-20 x .875 inch Screw. Tin-Plated Connector and Screws. Is not Insulating Piercing.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Spécifications

Connexion

Mécanique

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

3 x 3/4 x 1-9/16 in

Calibre de fils

Main #2 to 4/0 AWG , Tap #12 to 1/0 AWG