n° de catalogue : IPC3541
Description: CONN PERCE ISOLANT TALON
CUP: 783786331154
Connecteur perce-isolant Talon type IPC.Calibres de fils de conducteurs aluminium/cuivre principal 350-4/0, 185-95.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- For copper-to-copper, copper-to-aluminum and aluminum-to-aluminum applications (insulated conductor only). Performs as splice or tab for non-tension applications up to 600 volts, depending on size of connector.
- Self-insulated for hot line applications. Six sizes cover range from #10 to 500 kcmil.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs mécaniques |
Caractéristiques spéciales |
For copper-to-copper, copper-to-aluminum and aluminum-to-aluminum applications (insulated conductor only). Performs as splice or tab for non-tension applications up to 600 volts, depending on size of connector. |
Spécifications
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
300 V |
Cote de température |
Max 90 C |
Nombre de trous de montage |
1 |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |