text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : IN4000-4

Description:  KIT NTR ISO BE4 CO14 BEC3 BDC4

CUP: 624871012803

Fabriqué ou assemblé au Canada.

ENSEMBLE DE CONVERSION POUR NEUTRE POUR SOCLE À POSITION MULTIPLE CONTIENT 4 BLOCS ISOLANTS.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Electrical insulators

Application

For JS4 meter socket Series

Specifications

Amperage Rating

400 Amps

Classifications

Brand Name

Microlectric

Standard

CSA

Documents/Support Tools

Sales Drawing

Click here