text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : IKL36

Description:  MANCHON ISOLE MATRICE 840

CUP: 783786050222

Épissure à compression pour entrées de service de 5 1/2 pouces en aluminium pour conducteurs de calibres - Extrémité A : 1/0 ASCR, 2/0 toronné, 1/0 toronné Compact, Jaune, Extrémité B : 1/0 ASCR, 1/0 toronné, 2/0 toronné Compact, Jaune, Matrice : 840
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Constructed from Aluminum for High Conductivity
  • Solid Center Barriers and Large Chamfers for Easy Cable Insertion
  • Tough Stabilized Nylon Sleeves Resist Installing-Tool Pressure and Provide Reliable 600 Volt Insulation
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep out Moisture
  • All Splices are Color Coded and Marked with Strip Lengths, Installation Die Codes and Compression Locations, Providing Easy Identification for Easy Installation
  • Comply with ANSI C119.4 when Properly Installed on Aluminum-to-Aluminum or Aluminum-to-Copper Conductors
  • RUS Accepted
  • At 5-1/2 inch Long, these Splices are Ideal for Heavy-Duty Overhead Services

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Matériau à conductibilité élevée. Facilite l’insertion des câbles. Composé qui prévient l’oxydation et empêche l’infiltration d’humidité. Identification facile pour une installation facile.

Application

Idéal pour les services aériens puissants

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Côté A 1/0 ACSR/toronné/comprimé, 2/0 compact. Côté B 1/0 ACSR/toronné/comprimé, 2/0 compact.

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Isolation

Oui

Montage

Sans montage

Conditions environnementales

Toutes les saisons

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

Répertorié RUS. ANSI C119.4
Répertorié RUS. ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

5-1/2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici