n° de catalogue : IKL35
Description: MANCHON ISOLE MATRICE 840
CUP: 783786050215
- Constructed from Aluminum for High Conductivity
- Solid Center Barriers and Large Chamfers for Easy Cable Insertion
- Tough Stabilized Nylon Sleeves Resist Installing-Tool Pressure and Provide Reliable 600 Volt Insulation
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep out Moisture
- All Splices are Color Coded and Marked with Strip Lengths, Installation Die Codes and Compression Locations, Providing Easy Identification for Easy Installation
- Comply with ANSI C119.4 when Properly Installed on Aluminum-to-Aluminum or Aluminum-to-Copper Conductors
- RUS Accepted
- At 5-1/2 inch Long, these Splices are Ideal for Heavy-Duty Overhead Services
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Matériau à conductibilité élevée. Facilite l’insertion des câbles. Composé qui prévient l’oxydation et empêche l’infiltration d’humidité. Identification facile pour une installation facile. |
Application |
Idéal pour les services aériens puissants |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
Côté A 1/0 ACSR/toronné/comprimé, 2/0 compact. Côté B #2 ACSR, #1 toronné, #1 comprimé, 1/0 compact. |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
Oui |
Montage |
Sans montage |
Conditions environnementales |
Toutes les saisons |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Standard |
Répertorié RUS. ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
5-1/2 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |