text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : IHEF2-1

Description:  RALLONGE 1GR MANCHON 1/2PO

CUP: 42269393509

Rallonge pour boîte de sortie 1 groupe en fonte d'aluminium, 2 manchons de 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Securely fastened mounting plates reduce costly call backs
  • Die Cast construction and industrial design combine to produce a rugged protective enclosure for devices.
  • Clean cover edges provide good gasket sealing.
  • Precision cast and machined surfaces permit safer wire pulling.
  • Clear UL and cubic content markings speed approval by inspectors
  • Convenient mounting lugs for a variety of mounting methods

Descripteurs

Catégorie

Prolongement pour boîte électrique

Caractéristiques spéciales

L’alliage d’aluminium A380, l’alliage de zinc certifié et les ressorts en acier inoxydable ajoutent de la résistance à la corrosion

Application

Les boîtes et couvercles servent à protéger les dispositifs de câblage, les interrupteurs, les composants électroniques et les borniers en emplacements secs, humides ou mouillés

Spécifications

Matériau

Fonte d'aluminium

Couleur

Argent

Entrée du câble

Sorties

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Red Dot

Standard

UL E28688
UL E28688

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici