text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ICS77-1

Description:  MANCHON ISOLE DE BRANCHEMENT

CUP: 783786102495

Épissure à compression pour entrées de service de 2 25/32 pouces en aluminium pour conducteurs de calibres - Extrémité A : 1/0 ASCR, 1/0, Jaune, Extrémité B : 2 ASCR, 1-2 toronné, Rouge, Matrice : 5/8
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Constructed from Aluminum for High Conductivity
  • Solid Center Barriers and Large Chamfers for Easy Cable Insertion
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep out Moisture
  • Tough Stabilized Nylon Sleeves Resist Installing-Tool Pressure and Provide Reliable 600 Volt Insulation
  • All Splices are Color Coded and Marked with Strip Lengths, Die Codes and Compression Locations, Providing Easy Identification for Easy Installation
  • Splices have Colored End Caps to Make Identification Easy
  • Comply with ANSI C119.4 when Properly Installed on Aluminum-to-Aluminum or Aluminum-to-Copper Conductors
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Matériau à conductibilité élevée. Facilite l’insertion des câbles. Composé qui prévient l’oxydation et empêche l’infiltration d’humidité. Identification facile pour une installation facile.

Application

Pour conducteurs standard

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

A: 1/0 ASCR, 1/0, B: 2 ASCR, 1-2 toronné

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Isolation

Oui

Montage

Sans montage

Conditions environnementales

Toutes les saisons

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

2-25/32 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici