n° de catalogue : ICS70-1
Description: MANCHON ISOLE DE BRANCHEMENT
CUP: 783786102426
- Constructed from Aluminum for High Conductivity
- Solid Center Barriers and Large Chamfers for Easy Cable Insertion
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep out Moisture
- Tough Stabilized Nylon Sleeves Resist Installing-Tool Pressure and Provide Reliable 600 Volt Insulation
- All Splices are Color Coded and Marked with Strip Lengths, Die Codes and Compression Locations, Providing Easy Identification for Easy Installation
- Splices have Colored End Caps to Make Identification Easy
- Comply with ANSI C119.4 when Properly Installed on Aluminum-to-Aluminum or Aluminum-to-Copper Conductors
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Matériau à conductibilité élevée. Facilite l’insertion des câbles. Composé qui prévient l’oxydation et empêche l’infiltration d’humidité. Identification facile pour une installation facile. |
Application |
Pour conducteurs standard |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
A: 2 ASCR, 1-2 toronné, B: 8 toronné, 6 massif. |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
Oui |
Montage |
Sans montage |
Conditions environnementales |
Toutes les saisons |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
2-25/32 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |