text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : IBG350-500

Description:  PINCE-POUTRE fils 350 a 500 kcmil

CUP: 786210700700

Pince-poutres en acier étamé. Calibre de fils 350 à 500 kcmil.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Breakaway bolt head shears at predetermined torque to ensure tight connection. Heavy-duty compression lug provides excellent current carrying capabilites.
  • Connector made of high-conductivity cast copper bright dip. Clamp made of drop-forged high-grade steel, zinc plated.
  • Application Tools: TBM15I

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Caractéristiques spéciales

Breakaway bolt head shears at predetermined torque to ensure tight connection. Heavy-duty compression lug provides excellent current carrying capabilites.

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Standard

UL E3060

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici