n° de catalogue : HUC330-SAMPLE
Description: HDG 1PC STR 3IN 30W
CUP: 626490073364
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Échantillon de section droite en acier galvanisé par trempage à chaud. 3 pouces de hauteur x 30 pouces de largeur.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Canalisation de chemin de câbles sections droites |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
30 po |
Hauteur |
3 pouces |