n° de catalogue : HUB31/2SA-G
Description: MANCHON ALU REVETEMENT PVC 3-1/2 PO
CUP: 704508388782
Manchon en aluminium à revêtement de PVC avec gorge isolée dans un thermoplastique, conduit de 3-1/2 pouces (91 millimètres), diamètre global de 5 pouces (127 millimètres), épaisseur maximale de la paroi de 0,25 pouce (6,35 millimètres), diamètre de la gorge de 3,41 pouces (86,61 millimètres), anneau d’étanchéité au nitrile (Buna-N), gris foncé
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Caractéristiques spéciales |
Le corps et le contre-écrou cannelés de forme hexagonale facilitent l’installation |
Application |
Doté de manchons d'imperméabilisation à pression pour protéger les connexions |
Spécifications
Matériau |
Aluminium à revêtement de PVC |
Couleur |
Gris foncé |
Cote de température |
105 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur |
3-1/2 pouces/91 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |