n° de catalogue : HUB3/4SA-R
Description: PVC CTD AL HUB CONN 3/4IN RED
CUP: 704508388683
PVC Coated Aluminum Hub Connector with Thermoplastic Insulated Throat, Pipe Size 3/4 Inch/21 Metric, Overall Diameter 1.44 Inch/36.58 Millimeters, Maximum Panel Thickness 0.19 Inch/4.83 Millimeters, Throat Diameter 0.78 Inch/19.81 Millimeters, Nitrile Rubber (Buna-N) Sealing Ring, Red
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Caractéristiques spéciales |
Le corps et le contre-écrou cannelés de forme hexagonale facilitent l’installation |
Application |
Doté de manchons d'imperméabilisation à pression pour protéger les connexions |
Spécifications
Matériau |
Aluminium à revêtement de PVC |
Couleur |
Rouge |
Cote de température |
105 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur |
3/4 pouce/21 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |