text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HUB3/4-CZ

Description:  PVC CTD ZINC HUB 3/4IN CARBON ZINC

CUP: 704508037635

PVC Coated Zinc Hub Connector with Thermoplastic Insulated Throat, Pipe Size 3/4 Inch/21 Metric, Overall Diameter 1.44 Inch/36.58 Millimeters, Maximum Panel Thickness 0.19 Inch/4.83 Millimeters, Throat Diameter 0.78 Inch/19.81 Millimeters, Nitrile Rubber (Buna-N) Sealing Ring, Dark Gray
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Coated with a nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior, before PVC Coating is applied.
  • A minimum .040 inch (40 mil) PVC Coating is bonded to the exterior.
  • Innovative sealing ring and groove.
  • Hexagonal body and locknut design.
  • Insulated throat and sharper and deeper teeth.
  • Pressure sealing sleeves to protect the connection.

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

Hexagonal/Splined Body and Locknut Enables Fast and Easy Installation

Application

To Positively Bond Conduit to Box or Enclosure

Spécifications

Matériau

Zinc à revêtement de PVC

Couleur

Carbone

Cote de température

105 degrés C

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

CSA

Dimensions

Grosseur

3/4 pouce/21 millimètres