n° de catalogue : HUB21/2SA-G
Description: MANCHON ALU REVET PVC 2-1/2 PO GRIS
CUP: 704508388560
Manchon en aluminium à revêtement de PVC avec gorge isolée dans un thermoplastique, conduit de 2-1/2 pouces (63 millimètres), diamètre global de 3,75 pouces (95,25 millimètres), épaisseur maximale de la paroi de 0,25 pouce (6,35 millimètres), diamètre de la gorge de 2,41 pouces (61,21 millimètres), anneau d’étanchéité au nitrile (Buna-N), gris foncé
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Caractéristiques spéciales |
Le corps et le contre-écrou cannelés de forme hexagonale facilitent l’installation |
Application |
Doté de manchons d'imperméabilisation à pression pour protéger les connexions |
Spécifications
Matériau |
Aluminium à revêtement de PVC |
Couleur |
Gris foncé |
Cote de température |
105 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur |
2-1/2 pouce/63 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |