n° de catalogue : HUB21/2-B
Description: PVC CTD ZINC HUB CONN 2-1/2IN LBLUE
CUP: 704508388515
PVC Coated Zinc Hub Connector with Thermoplastic Insulated Throat, Pipe Size 2-1/2 Inch/63 Metric, Overall Diameter 3.75 Inch/95.25 Millimeters, Maximum Panel Thickness 0.25 Inch/6.35 Millimeters, Throat Diameter 2.41 Inch/61.21 Millimeters, Nitrile Rubber (Buna-N) Sealing Ring, Light Blue
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Caractéristiques spéciales |
Le corps et le contre-écrou cannelés de forme hexagonale facilitent l’installation |
Application |
Doté de manchons d'imperméabilisation à pression pour protéger les connexions |
Spécifications
Matériau |
Zinc à revêtement de PVC |
Couleur |
Bleu pâle |
Cote de température |
105 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur |
2-1/2 pouce/63 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |