text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HUB1SA-G

Description:  MANCHON ALU REVET PVC 1 PO GRIS

CUP: 704508388447

Manchon en aluminium à revêtement de PVC avec gorge isolée dans un thermoplastique, conduit de 1 pouce (27 millimètres), diamètre global de 2 pouces (50,8 millimètres), épaisseur maximale de la paroi de 0,25 pouce (6,35 millimètres), diamètre de la gorge de 1 pouce (25,4 millimètres), anneau d’étanchéité au nitrile (Buna-N), gris foncé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Coated with a nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior, before PVC Coating is applied.
  • A minimum .040 inch (40 mil) PVC Coating is bonded to the exterior.
  • Innovative sealing ring and groove.
  • Hexagonal body and locknut design.
  • Insulated throat and sharper and deeper teeth.
  • Pressure sealing sleeves to protect the connection.

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

Le corps et le contre-écrou cannelés de forme hexagonale facilitent l’installation

Application

Doté de manchons d'imperméabilisation à pression pour protéger les connexions

Spécifications

Matériau

Aluminium à revêtement de PVC

Couleur

Gris foncé

Cote de température

105 degrés C

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur

1 pouce/27 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici