text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HUB11/4-B

Description:  PVC CTD ZINC HUB CONN 1-1/4IN LBLUE

CUP: 704508388300

Manchon en zinc à revêtement de PVC avec gorge isolée dans un thermoplastique, conduit de 1-1/4 pouce (35 millimètres), diamètre global de 2,38 pouces (60,45 millimètres), épaisseur maximale de la paroi de 0,25 pouce (6,35 millimètres), diamètre de la gorge de 1,31 pouce (33,27 millimètres), anneau d’étanchéité au nitrile (Buna-N), bleu pâle
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Coated with a nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior, before PVC Coating is applied.
  • A minimum .040 inch (40 mil) PVC Coating is bonded to the exterior.
  • Innovative sealing ring and groove.
  • Hexagonal body and locknut design.
  • Insulated throat and sharper and deeper teeth.
  • Pressure sealing sleeves to protect the connection.

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

Le corps et le contre-écrou cannelés de forme hexagonale facilitent l’installation

Application

Doté de manchons d'imperméabilisation à pression pour protéger les connexions

Spécifications

Matériau

Zinc à revêtement de PVC

Couleur

Bleu pâle

Cote de température

105 degrés C

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur

1-1/4 pouces/35 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici