text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HUB11/2-GN

Description:  PVC CTD ZINC HUB CONN 1-1/2IN GREEN

CUP: 704508036638

PVC Coated Zinc Hub Connector with Thermoplastic Insulated Throat, Pipe Size 1-1/2 Inch/41 Metric, Overall Diameter 2.75 Inch/69.85 Millimeters, Maximum Panel Thickness 0.25 Inch/6.35 Millimeters, Throat Diameter 1.53 Inch/38.86 Millimeters, Nitrile Rubber (Buna-N) Sealing Ring, Green
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

Le corps et le contre-écrou cannelés de forme hexagonale facilitent l’installation

Application

Doté de manchons d'imperméabilisation à pression pour protéger les connexions

Spécifications

Matériau

Zinc à revêtement de PVC

Couleur

Vert

Cote de température

105 degrés C

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur

1-1/2 pouces/41 millimètres