n° de catalogue : HUB1-W
Description: PVC CTD ZINC HUB CONN 1IN WHITE
CUP: 704508388188
PVC Coated Zinc Hub Connector with Thermoplastic Insulated Throat, Pipe Size 1 Inch/27 Metric, Overall Diameter 2.00 Inch/50.80 Millimeters, Maximum Panel Thickness 0.25 Inch/6.35 Millimeters, Throat Diameter 1.00 Inch/25.40 Millimeters, Nitrile Rubber (Buna-N) Sealing Ring, White
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Caractéristiques spéciales |
Le corps et le contre-écrou cannelés de forme hexagonale facilitent l’installation |
Application |
Doté de manchons d'imperméabilisation à pression pour protéger les connexions |
Spécifications
Matériau |
Zinc à revêtement de PVC |
Couleur |
Blanc |
Cote de température |
105 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur |
1 pouce/27 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |