text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HUB1-CZ

Description:  PVC CTD ZINC HUB 1IN CARBON ZINC

CUP: 704508037642

PVC Coated Zinc Hub Connector with Thermoplastic Insulated Throat, Pipe Size 1 Inch/27 Metric, Overall Diameter 2.00 Inch/50.80 Millimeters, Maximum Panel Thickness 0.25 Inch/6.35 Millimeters, Throat Diameter 1.00 Inch/25.40 Millimeters, Nitrile Rubber (Buna-N) Sealing Ring, Dark Gray
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Coated with a nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior, before PVC Coating is applied.
  • A minimum .040 inch (40 mil) PVC Coating is bonded to the exterior.
  • Innovative sealing ring and groove.
  • Hexagonal body and locknut design.
  • Insulated throat and sharper and deeper teeth.
  • Pressure sealing sleeves to protect the connection.

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

Hexagonal/Splined Body and Locknut Enables Fast and Easy Installation

Application

To Positively Bond Conduit to Box or Enclosure

Spécifications

Matériau

Zinc à revêtement de PVC

Couleur

Carbone

Cote de température

105 degrés C

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

CSA

Dimensions

Grosseur

1 pouce/27 millimètres