n° de catalogue : HUB1-B
Description: PVC CTD ZINC HUB CONN 1IN LBLUE
CUP: 704508388157
Manchon en zinc à revêtement de PVC avec gorge isolée dans un thermoplastique, conduit de 1 pouce (27 millimètres), diamètre global de 2 pouces (50,8 millimètres), épaisseur maximale de la paroi de 0,25 pouce (6,35 millimètres), diamètre de la gorge de 1 pouce (25,4 millimètres), anneau d’étanchéité au nitrile (Buna-N), bleu pâle
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Coated with a nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior, before PVC Coating is applied.
- A minimum .040 inch (40 mil) PVC Coating is bonded to the exterior.
- Innovative sealing ring and groove.
- Hexagonal body and locknut design.
- Insulated throat and sharper and deeper teeth.
- Pressure sealing sleeves to protect the connection.
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Caractéristiques spéciales |
Le corps et le contre-écrou cannelés de forme hexagonale facilitent l’installation |
Application |
Doté de manchons d'imperméabilisation à pression pour protéger les connexions |
Spécifications
Matériau |
Zinc à revêtement de PVC |
Couleur |
Bleu pâle |
Cote de température |
105 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur |
1 pouce/27 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |