text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HU690SCHB9030B

Description:  HDG 1PC COV 6IN 90W SOL HB 90D30R

CUP: 626490981317

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized steel one-piece cover 6 inches side rail height 90 inches width solid horizontal bend 90 degree 30 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

90 pouces

Hauteur du rail latéral

6 pouces