text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HU360PCHB9060

Description:  HDG 1PC COV 3IN 60W PEAK HB 90D60R

CUP: 622538124739

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized steel peaked cover 3 inches side rail height 60 inches width horizontal bend 90 degree 60 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

60 pouces

Hauteur du rail latéral

2 pouces