text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HU330SC1500

Description:  HDG 1PC COV 3IN 30W SOL STR 1.5M

CUP: 622538099761

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized steel one-piece cover 3 inches side rail height 30 inches width solid straigth 1.5 meter length
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po

Longueur

1,5 mètres

Hauteur du rail latéral

2 pouces