text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HU315CEP

Description:  HDG 1PC ACC 3IN 15W END PLATE

CUP: 622538102454

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized steel 3 inches side rail height 15 inches width closure end plate
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Permet l’obturation de toute extrémité de chemin de câbles

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

15 pouces

Hauteur du rail latéral

2 pouces