n° de catalogue : HTSX340150
Description: 15.5KV 150A SX FULL-RANGE FUSE
CUP: 783786512393
Descripteurs
Catégorie |
Fusible moyenne tension |
Caractéristiques spéciales |
Hermetically Sealed. Damage Sensor. Threaded Brass End Cap on one end, Brass Extender on other end. |
Application |
Wet-Well Fuse Holders for Oil-Filled Padmounted Switchgear and Transformer Applications. |
Spécifications
Ampères |
150 a |
Tension nominale |
15.5kv |
Cote d'interruption |
50,000 A |
Montage |
Threaded on both Ends. |
Matériau |
Brass End Cap/Extender on ends, Resin-Rich Filament Wound Glass/Epoxy Body. |
Classifications
Marque de produit |
Hi-Tech |
Standard |
ANSI/IEEE Standards. |
Dimensions
Grosseur |
Diameter 3.29 in, Overall Length 21.12 in |