n° de catalogue : HTSX242040
Description: 15.5KV 40A SX FULL-RANGE FUSE (8.3K
CUP: 783786512294
Descripteurs
|
Catégorie |
Fusible moyenne tension |
|
Caractéristiques spéciales |
Hermetically Sealed. Damage Sensor. Threaded Brass End Cap on one end, Brass Extender on other end. |
|
Application |
Wet-Well Fuse Holders for Oil-Filled Padmounted Switchgear and Transformer Applications. |
Spécifications
|
Ampères |
40 A |
|
Tension nominale |
15.5kv |
|
Cote d'interruption |
50,000 A |
|
Montage |
Threaded on both Ends. |
|
Matériau |
Brass End Cap/Extender on ends, Resin-Rich Filament Wound Glass/Epoxy Body. |
Classifications
|
Marque de produit |
Hi-Tech |
|
Standard |
ANSI/IEEE Standards. |
Dimensions
|
Grosseur |
Diameter 2.2 in, Overall Length 19.06 in |
Conformité et certifications
| RoHS | Out of scope of RoHS |