text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HTSX242030

Description:  15.5KV 30A SX FULL-RANGE FUSE (8.3K

CUP: 783786512287

15.5kV 30 Amp SX Style, Wet-Well Full Range Current-Limiting Backup Fuse for 8.3kV wet-well fuseholder
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Fusible moyenne tension

Caractéristiques spéciales

Hermetically Sealed. Damage Sensor. Threaded Brass End Cap on one end, Brass Extender on other end.

Application

Wet-Well Fuse Holders for Oil-Filled Padmounted Switchgear and Transformer Applications.

Spécifications

Ampères

30 A

Tension nominale

15.5kv

Cote d'interruption

50,000 A

Montage

Threaded on both Ends.

Matériau

Brass End Cap/Extender on ends, Resin-Rich Filament Wound Glass/Epoxy Body.

Classifications

Marque de produit

Hi-Tech

Standard

ANSI/IEEE Standards.

Dimensions

Grosseur

Diameter 2.2 in, Overall Length 19.06 in

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS