n° de catalogue : HTSS372065
Description: 38.0KV 65A OS SHORTY BACKUP FUSE
CUP: 783786808502
Fusible de réserve limiteur de courant 38 kV 65 A de type OSS, pouvant être immergé dans l’huile
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Fusible moyenne tension |
Caractéristiques spéciales |
Oil Submersible. Compact Size. Reduces Fault Energy. High Interrupting Capabilities. |
Application |
Designed for Applications within Distribution Transformers |
Spécifications
Ampères |
65 A |
Tension nominale |
38.0 kV |
Cote d'interruption |
50,000 A |
Montage |
1/4-20 trou fileté 1/2 de profondeur |
Matériau |
torroné |
Classifications
Marque de produit |
Hi-Tech |
Standard |
IEEE C37.40 |
Dimensions
Grosseur |
Diameter 3.3 in, Overall Length 19.4 in |