text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HTSS25F065

Description:  23KV 65A SHORTY BACKUP FUSE FXCAP

CUP: 783786512058

23KV 65 Amp OS Shorty Style, Oil Submersible, Back-Up type Current Limiting Fuse, FXCAP
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Fusible moyenne tension

Caractéristiques spéciales

Compact Size. Reduces Fault Energy. High Interrupting Capabilities.

Application

Designed for Applications within Distribution Transformers

Spécifications

Ampères

65 A

Tension nominale

23 kV

Cote d'interruption

50,000 A

Montage

1/4-20 trou fileté 1/2 de profondeur

Matériau

torroné

Classifications

Marque de produit

Hi-Tech

Standard

IEEE C37.40

Dimensions

Grosseur

Diameter 2.2 inch. Body 11.3 inch. OverAll Length 12.5 in

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Durabilité

Environmental product declaration

9AKK108472A1258