n° de catalogue : HTSS252080
Description: 23.0KV 80A OS SHORTY BACKUP FUSE
CUP: 783786512119
Fusible de réserve limiteur de courant 23,3 kV 80 A de type OSS, pouvant être immergé dans l’huile
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Fusible moyenne tension |
Caractéristiques spéciales |
Oil Submersible. Compact Size. Reduces Fault Energy. High Interrupting Capabilities. |
Application |
Designed for Applications within Distribution Transformers |
Spécifications
Ampères |
80 A |
Tension nominale |
23.0 kV |
Cote d'interruption |
50,000 A |
Montage |
1/4-20 trou fileté 1/2 de profondeur |
Matériau |
torroné |
Classifications
Marque de produit |
Hi-Tech |
Standard |
IEEE C37.40 |
Dimensions
Grosseur |
Diameter 2.2 in, Overall Length 16.1 in |