n° de catalogue : HTSS252030
Description: 23.0KV 30A OS SHORTY BACKUP FUSE
CUP: 783786512065
23.0kV 30 Amp OSS Style, Oil Submersible, Current-Limiting Backup Fuse
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Fusible moyenne tension |
Caractéristiques spéciales |
Oil Submersible. Compact Size. Reduces Fault Energy. High Interrupting Capabilities. |
Application |
Designed for Applications within Distribution Transformers |
Spécifications
Ampères |
30 A |
Tension nominale |
23.0 kV |
Cote d'interruption |
50,000 A |
Montage |
1/4-20 trou fileté 1/2 de profondeur |
Matériau |
torroné |
Classifications
Marque de produit |
Hi-Tech |
Standard |
IEEE C37.40 |
Dimensions
Grosseur |
Diameter 2.2 inch. Body 11.3 inch. OverAll Length 12.5 in |