n° de catalogue : HTSS242165-C
Description: 15.5KV 165A OS SHORTY BACKUP FUSE
CUP: 75114325370
15.5 kV, 165 Amps, Current Limiting Fuse, OS Shorty Backup Fuse, Diameter 2.2 inch (55.9 mm), Overall Length 16.6 inch (421.6 mm), Body Length 15.5 inch (393.7 mm) for Canada
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Fusible moyenne tension |
Caractéristiques spéciales |
Submersible dans l'huile . Compacte. réduit Fault Energy. Interrupteur à haute capacités. |
Application |
inventé pour Applications Distribution Transformateur |
Spécifications
Ampères |
165 A |
Tension nominale |
15.5kv |
Cote d'interruption |
44,000 A |
Montage |
1/4-20 trou fileté 1/2 de profondeur |
Matériau |
torroné |
Classifications
Marque de produit |
Hi-Tech |
Standard |
IEEE C37.40 |
Dimensions
Grosseur |
diamètre 2.2 po, Longueur totale 16.6po |