text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HTSS242165

Description:  FUSIBLE RESERVE LIMITE TYPE OSS

CUP: 783786512041

Fusible de réserve limiteur de courant de type OSS pouvant être immergé dans l’huile, 15,5 kV, 165 A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Fusible moyenne tension

Caractéristiques spéciales

Oil Submersible. Compact Size. Reduces Fault Energy. High Interrupting Capabilities.

Application

Designed for Applications within Distribution Transformers

Spécifications

Ampères

165 A

Tension nominale

15.5kv

Cote d'interruption

44,000 A

Montage

1/4-20 trou fileté 1/2 de profondeur

Matériau

torroné

Classifications

Marque de produit

Hi-Tech

Standard

IEEE C37.40

Dimensions

Grosseur

diamètre 2.2 po, Longueur totale 16.6po

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant