text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HTSS242150-C

Description:  17.2KV 150A OS SHORTY BACKUP FUSE

CUP: 75114325363

17.2 kV, 80 Amps, Current Limiting Fuse, OS Shorty Backup Fuse, Diameter 2.2 inch (55.9 mm), Overall Length 16.6 inch (421.6 mm), Body Length 15.5 inch (393.7 mm) for Canada
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Fusible moyenne tension

Caractéristiques spéciales

Submersible dans l'huile . Compacte. réduit Fault Energy. Interrupteur à haute capacités.

Application

inventé pour Applications Distribution Transformateur

Spécifications

Ampères

80 A

Tension nominale

17.2 kV

Cote d'interruption

50,000 A

Montage

1/4-20 trou fileté 1/2 de profondeur

Matériau

torroné

Classifications

Marque de produit

Hi-Tech

Standard

IEEE C37.40
IEEE C37.40

Dimensions

Grosseur

diamètre 2.2 po, Longueur totale 16.6po

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant