text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HTSS242100-C

Description:  17.2KV 100A OS SHORTY BACKUP FUSE

CUP: 75114325349

17.2 kV, 100 Amps, Current Limiting Fuse, OS Shorty Backup Fuse, Diameter 2.2 inch (55.9 mm), Overall Length 11.8 inch (299.7 mm), Body Length 10.6 inch (269.2 mm) for Canada
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Fusible moyenne tension

Caractéristiques spéciales

Submersible dans l'huile . Compacte. réduit Fault Energy. Interrupteur à haute capacités.

Application

inventé pour Applications Distribution Transformateur

Spécifications

Ampères

100 ampères

Tension nominale

17.2 kV

Cote d'interruption

50,000 A

Montage

1/4-20 trou fileté 1/2 de profondeur

Matériau

torroné

Classifications

Marque de produit

Hi-Tech

Standard

IEEE C37.40
IEEE C37.40

Dimensions

Grosseur

diamètre 2.2 po, longueur totale 11.8 po

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant