n° de catalogue : HTSS232165
Description: 8.3KV 165A OS SHORTY BACKUP FUSE
CUP: 783786511938
Fusible de réserve limiteur de courant de type OSS pouvant être immergé dans l’huile, 8,3 kV, 165 A
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Fusible moyenne tension |
Caractéristiques spéciales |
Oil Submersible. Compact Size. Reduces Fault Energy. High Interrupting Capabilities. |
Application |
Designed for Applications within Distribution Transformers |
Spécifications
Ampères |
165 A |
Tension nominale |
8.3 kV |
Cote d'interruption |
50,000 A |
Montage |
1/4-20 trou fileté 1/2 de profondeur |
Matériau |
torroné |
Classifications
Marque de produit |
Hi-Tech |
Standard |
IEEE C37.40 |
Dimensions
Grosseur |
diamètre 2.2 po, longueur totale 11.0 po |