n° de catalogue : HTSS232150-C
Description: 8.3KV 150A OS SHORTY BACKUP FUSE
CUP: 75114325318
8.3 kV, 150 Amps, Current Limiting Fuse, OS Shorty Backup Fuse, Diameter 2.2 inch (55.9 mm), Overall Length 11.0 inch (279.4 mm), Body Length 9.9 inch (251.5 mm) for Canada
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Fusible moyenne tension |
Caractéristiques spéciales |
Submersible dans l'huile . Compacte. réduit Fault Energy. Interrupteur à haute capacités. |
Application |
inventé pour Applications Distribution Transformateur |
Spécifications
Ampères |
150 a |
Tension nominale |
8.3 kV |
Cote d'interruption |
50,000 A |
Montage |
1/4-20 trou fileté 1/2 de profondeur |
Matériau |
torroné |
Classifications
Marque de produit |
Hi-Tech |
Standard |
IEEE C37.40 |
Dimensions
Grosseur |
diamètre 2.2 po, longueur totale 11.0 po |