n° de catalogue : HTSS232125
Description: 8.3KV 125A OS SHORTY BACKUP FUSE
CUP: 783786511914
Fusible de réserve limiteur de courant 8,3 kV 125 A de type OSS, pouvant être immergé dans l’huile
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Fusible moyenne tension |
|
Caractéristiques spéciales |
Oil Submersible. Compact Size. Reduces Fault Energy. High Interrupting Capabilities. |
|
Application |
Designed for Applications within Distribution Transformers |
Spécifications
|
Ampères |
125 A |
|
Tension nominale |
8.3 kV |
|
Cote d'interruption |
50,000 A |
|
Montage |
1/4-20 trou fileté 1/2 de profondeur |
|
Matériau |
torroné |
Classifications
|
Marque de produit |
Hi-Tech |
|
Standard |
IEEE C37.40 |
Dimensions
|
Grosseur |
diamètre 2.2 po, longueur totale 11.0 po |