text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HTSS232100

Description:  8.3KV 100A OS SHORTY BACKUP FUSE

CUP: 783786511907

Fusible de réserve limiteur de courant 8,3 kV 100 A de type OSS, pouvant être immergé dans l’huile
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Fusible moyenne tension

Caractéristiques spéciales

Oil Submersible. Compact Size. Reduces Fault Energy. High Interrupting Capabilities.

Application

Designed for Applications within Distribution Transformers

Spécifications

Ampères

100 ampères

Tension nominale

8.3 kV

Cote d'interruption

50,000 A

Montage

1/4-20 trou fileté 1/2 de profondeur

Matériau

torroné

Classifications

Marque de produit

Hi-Tech

Standard

IEEE C37.40

Dimensions

Grosseur

diamétre 2.2 po, longueur totale 7.5 po

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant