text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HTSS232080-C

Description:  8.3KV 80A OS SHORTY BACKUP FUSE

CUP: 75114325288

8.3 kV, 80 Amps, Current Limiting Fuse, OS Shorty Backup Fuse, Diameter 2.2 inch (55.9 mm), Overall Length 7.5 inch (190.5 mm), Body Length 6.3 inch (160.0 mm) for Canada
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Fusible moyenne tension

Caractéristiques spéciales

Oil Submersible. Compact Size. Reduces Fault Energy. High Interrupting Capabilities.

Application

Designed for Applications within Distribution Transformers

Spécifications

Ampères

80 A

Tension nominale

8.3 kV

Cote d'interruption

50,000 A

Montage

1/4-20 trou fileté 1/2 de profondeur

Matériau

torroné

Classifications

Marque de produit

Hi-Tech

Standard

IEEE C37.40

Dimensions

Grosseur

diamétre 2.2 po, longueur totale 7.5 po

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS