text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HTSS232040

Description:  8.3KV 40A OS SHORTY BACKUP FUSE

CUP: 783786511860

8.3kV 40 Amp OSS Style, Oil Submersible, Current-Limiting Backup Fuse
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Fusible moyenne tension

Caractéristiques spéciales

Oil Submersible. Compact Size. Reduces Fault Energy. High Interrupting Capabilities.

Application

Designed for Applications within Distribution Transformers

Spécifications

Ampères

40 A

Tension nominale

8.3 kV

Cote d'interruption

50,000 A

Montage

1/4-20 trou fileté 1/2 de profondeur

Matériau

torroné

Classifications

Marque de produit

Hi-Tech

Standard

IEEE C37.40

Dimensions

Grosseur

Diameter 2.2 inch. Body 5.8 inch. OverAll Length 6.9 in

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant