text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HTSS152030-C

Description:  23KV 30A MINI OS SHORTY BACKUP

CUP: 75114325264

23.0 kV, 30 Amps, Current Limiting Fuse, Mini OS Shorty Backup Fuse, Diameter 1.5 inch (38.1 mm), Overall Length 11.7 inch (397.2 mm), Body Length 10.5 inch (266.7 mm) for Canada
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Fusible moyenne tension

Caractéristiques spéciales

Submersible dans l'huile . Compacte. réduit Fault Energy. Interrupteur à haute capacités.

Application

inventé pour Applications Distribution Transformateur

Spécifications

Ampères

30 A

Tension nominale

23.0 kV

Cote d'interruption

31,000 A

Montage

1/4-20 trou fileté 1/2 de profondeur

Matériau

torroné

Classifications

Marque de produit

Hi-Tech

Standard

IEEE C37.40
IEEE C37.40

Dimensions

Grosseur

diamètre 1.5 po, longueur totale 11.7 po

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant