n° de catalogue : HTSS142030-C
Description: 17.2KV 30A FUSIBLE PROTECT MINI OS
CUP: 75114325257
17,2 kV, 30A, Fusible à limitation de courant, fusible de protection court OS miniature, Diamètre 1,5 po (38,1 mm), Longueur totale 9,8 po (248,9 mm), Longueur du corps 8,6 po (218,4 mm) pour Canada
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Fusible moyenne tension |
Caractéristiques spéciales |
Submersible dans l'huile . Compacte. réduit Fault Energy. Interrupteur à haute capacités. |
Application |
inventé pour Applications Distribution Transformateur |
Spécifications
Ampères |
30 A |
Tension nominale |
17.2 kV |
Cote d'interruption |
44,000 A |
Montage |
1/4-20 trou fileté 1/2 de profondeur |
Matériau |
torroné |
Classifications
Marque de produit |
Hi-Tech |
Standard |
IEEE C37.40 |
Dimensions
Grosseur |
diamètre 1.5 po, longueur totale 9.8 po |