n° de catalogue : HTSS142030
Description: 17.2KV 30A MINI OS SHORTY BACKUP
CUP: 75114211192
Fusible de réserve limiteur de courant 17,2 kV 30 A de type OSS mini, pouvant être immergé dans l’huile
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Fusible moyenne tension |
Caractéristiques spéciales |
Oil Submersible. Compact Size. Reduces Fault Energy. High Interrupting Capabilities. |
Application |
Designed for Applications within Distribution Transformers |
Spécifications
Ampères |
30 A |
Tension nominale |
17.2 kV |
Cote d'interruption |
44,000 A |
Montage |
1/4-20 trou fileté 1/2 de profondeur |
Matériau |
torroné |
Classifications
Marque de produit |
Hi-Tech |
Standard |
IEEE C37.40 |
Dimensions
Grosseur |
diamètre 1.5 po, longueur totale 9.8 po |