text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HTP-4N

Description:  HTP-4N G

CUP: 783786732289

Transition Plate, 3 x 3 inch x 1/16 inch thick. (4) Holes 9/16 inch Diameter, on 1-3/4 inch Centers. 80 percent Aluminum/ 20 percent Copper.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Matériau

Aluminum , Copper

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

3 x 3 x 1/16 in