n° de catalogue : HTFX347100
Description: 15KV CLF FUSE SERIES HTFX34 100A
CUP: 75114401777
15.5kV 100 Amp FX Style Full Range Current-Limiting Backup Fuse. 7 - Painted FX - Clip Mount with Blown Fuse Indicator
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Fusible moyenne tension |
Caractéristiques spéciales |
Painted. Blown Fuse Indicator |
Application |
Clip Mount |
Spécifications
Ampères |
100 ampères |
Tension nominale |
15.5kv |
Cote d'interruption |
50,000 A |
Montage |
Clip Mount |
Matériau |
Tin-Plated Brass Caps, Resin-Rich Filament Wound Glass/Epoxy Body |
Classifications
Marque de produit |
Hi-Tech |
Standard |
ANSI/IEEE Standards. |
Dimensions
Grosseur |
Diameter 2.25-2.18 in |
Conformité et certifications
RoHS | Out of scope of RoHS |